HGPZRI-59.5A
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpzri.prj},{NB=HGPZRI-59.5A},{CODE=HGPZRI},{GG=59.5A},{L=29.000},{H=59.500},{L1=15.000},{L2=14.000},{L3=11.000},{H1=50.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{E=18.000},{E1=16.000},{M=5.000},{PDF=hgpzri.pdf},{AZ=6},{PPATH=hgpzri/hgpzri3.prj},{FZ=20},{CKZL=0.17},{LX1=厚型},{LX2=偏心旋转型},{LX3=上下偏置螺孔型},{CZ=ZDC},{BMCL=喷塑(亚光黑)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPZRI - 锌合金合页 加厚型 偏心旋转型
Bill of material
HGPZRI-59.5A
bestllnummer
HGPZRI-59.5A
HGPZRI-59.5A
代号
HGPZRI
HGPZRI
规格
59.5A
59.5A
L
29.000
29.000
H
59.500
59.500
L1
15.000
15.000
L2
14.000
14.000
L3
11.000
11.000
H1
50.000
50.000
H2
0.000
0.000
H3
0.000
0.000
H4
0.000
0.000
E
18.000
18.000
E1
16.000
16.000
M
5.000
5.000
PDF
hgpzri.pdf
AZ
6
6
负载
20
20
kg
参考重量
0.17
0.17
kg/pcs
类型
厚型
类型
偏心旋转型
类型
上下偏置螺孔型
上下偏置螺孔型
材质
ZDC
表面处理
喷塑(亚光黑)
喷塑(亚光黑)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성