HGPZOC-86
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpzoc.prj},{NB=HGPZOC-86},{CODE=HGPZOC},{GG=86},{L=86.000},{L1=62.000},{L2=42.000},{H=80.000},{H1=55.000},{H2=25.000},{E=14.500},{A=8.000},{B=5.200},{D1=8.000},{PDF=hgpzoc.pdf},{AZ=2},{PPATH=hgpzoc/hgpzoc4.prj},{FZ=70},{CKZL=0.32},{LX1=对称性},{LX2=横向腰孔型},{CZ=ZDC},{BMCL=喷砂镀镍}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPZOC - 锌合金合页 平型对称型
Bill of material
HGPZOC-86
bestllnummer
HGPZOC-86
HGPZOC-86
代号
HGPZOC
HGPZOC
规格
86
86
L
86.000
86.000
L1
62.000
62.000
L2
42.000
42.000
H
80.000
80.000
H1
55.000
55.000
H2
25.000
25.000
E
14.500
14.500
A
8.000
8.000
B
5.200
5.200
D1
8.000
8.000
PDF
hgpzoc.pdf
AZ
2
2
负载
70
70
kg
参考重量
0.32
0.32
kg/pcs
类型
对称性
类型
横向腰孔型
横向腰孔型
材质
ZDC
表面处理
喷砂镀镍
喷砂镀镍
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성