HGPZEF-40
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpzee.prj},{NB=HGPZEF-40},{CODE=HGPZEF},{GG=40},{L=80.000},{L1=13.000},{L2=17.000},{L3=17.000},{L4=13.000},{H=40.000},{H1=20.000},{T=5.000},{HH=11.000},{DD=5.500},{D=11.000},{PDF=hgpzee.dpf},{AZ=4},{PPATH=hgpzee/hgpzee2.prj},{FZ=12},{CKZL=0.07},{LX1=平型},{LX2=锥孔错位型},{CZ=ZDC},{BMCL=镀亚光铬}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPZEE - 合页 凸型/阶梯型/工字型
Bill of material
HGPZEF-40
bestllnummer
HGPZEF-40
HGPZEF-40
代号
HGPZEF
HGPZEF
规格
40
40
L
80.000
80.000
L1
13.000
13.000
L2
17.000
17.000
L3
17.000
17.000
L4
13.000
13.000
H
40.000
40.000
H1
20.000
20.000
T
5.000
5.000
HH
11.000
11.000
DD
5.500
5.500
D
11.000
11.000
PDF
hgpzee.dpf
AZ
4
4
负载
12
12
kg
参考重量
0.07
0.07
kg/pcs
类型
平型
类型
锥孔错位型
锥孔错位型
材质
ZDC
表面处理
镀亚光铬
镀亚光铬
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성