HGPZEB-60
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpzeb.prj},{NB=HGPZEB-60},{CODE=HGPZEB},{GG=60},{L=0.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{H=0.000},{H1=0.000},{T=0.000},{E=0.000},{F=0.000},{M=0.000},{PDF=hgpzeb.pdf},{AZ=1},{PPATH=hgpzeb/hgpzeb3.prj},{FZ=18},{CKZL=0.22},{LX1=对称型},{LX2=锥孔型},{LX3=普通型},{CZ=ZDC},{BMCL=喷塑(亚光黑)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPZEB - 锌合金合页 平型 偏心旋转型
Bill of material
HGPZEB-60
bestllnummer
HGPZEB-60
HGPZEB-60
代号
HGPZEB
HGPZEB
规格
60
60
L
0.000
0.000
L1
0.000
0.000
L2
0.000
0.000
H
0.000
0.000
H1
0.000
0.000
T
0.000
0.000
E
0.000
0.000
F
0.000
0.000
M
0.000
0.000
PDF
hgpzeb.pdf
AZ
1
1
负载
18
18
kg
参考重量
0.22
0.22
kg/pcs
类型
对称型
类型
锥孔型
锥孔型
类型
普通型
普通型
材质
ZDC
表面处理
喷塑(亚光黑)
喷塑(亚光黑)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성