HGPZEA-50
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpzea.prj},{NB=HGPZEA-50},{CODE=HGPZEA},{GG=50},{L=63.000},{H=50.000},{L1=28.000},{H1=30.000},{T=6.000},{E=11.500},{F=15.000},{A=10.000},{D=6.300},{D1=6.000},{PDF=hgpzea.pdf},{PPATH=hgpzea/hgpzea3.prj},{FZ=18},{CKZL=0.11},{LX1=左右偏执型},{LX2=锥孔型},{LX3=方型},{CZ=ZDC},{BMCL=电泳(黑色)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPZEA - 锌合金合页
Bill of material
HGPZEA-50
bestllnummer
HGPZEA-50
代号
HGPZEA
规格
50
L
63.000
H
50.000
L1
28.000
H1
30.000
T
6.000
E
11.500
F
15.000
A
10.000
D
6.300
D1
6.000
PDF
hgpzea.pdf
负载
18
kg
参考重量
0.11
kg/pcs
类型
左右偏执型
类型
锥孔型
类型
方型
材质
ZDC
表面处理
电泳(黑色)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성