HGPSJD-75
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsjd.prj},{NB=HGPSJD-75},{CODE=HGPSJD},{GUIGE=75},{FDS=4},{KKS=4},{L=75.000},{H=75.000},{L1=50.000},{H1=40.000},{T=6.000},{E=15.000},{D=12.600},{DD=6.500},{DD1=7.000},{LJ=9},{PDF=hgpsjd.pdf},{PPATH=hgpsjd/hgpsjd3.prj},{FZ=65},{CKZL=0.19},{LX=锥孔型},{XJB=普通型},{CZ=SUS304},{BCML=镜面抛光}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPSJD - 不锈钢合页 平型 锥孔型
Bill of material
HGPSJD-75
bestllnummer
HGPSJD-75
HGPSJD-75
代号
HGPSJD
HGPSJD
规格
75
75
FDS
4
4
KKS
4
4
L
75.000
75.000
H
75.000
75.000
L1
50.000
50.000
H1
40.000
40.000
T
6.000
6.000
E
15.000
15.000
D
12.600
12.600
DD
6.500
6.500
DD1
7.000
7.000
LJ
9
9
PDF
hgpsjd.pdf
负载
65
65
kg
参考重量
0.19
0.19
kg/pcs
类型
锥孔型
性价比
普通型
普通型
材质
SUS304
SUS304
表面处理
镜面抛光
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성