HGPSJC-100
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsjc.prj},{NB=HGPSJC-100},{CODE=HGPSJC},{GUIGE=100},{FDS=4},{AZKS=6},{L=100.000},{H=100.000},{L1=60.000},{L2=0.000},{H1=30.000},{T=6.000},{E=16.000},{D=12.600},{DD=6.500},{DD1=8.000},{PDF=hgpsjc.pdf},{PPATH=hgpsjc/hgpsjc3.prj},{FZ=85},{CKZL=0.59},{LX=锥孔型},{XJB=经济型},{CZ=SUS316},{BMCL=拉丝}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPSJC - 不锈钢合页 平型 锥孔型
Bill of material
HGPSJC-100
bestllnummer
HGPSJC-100
HGPSJC-100
代号
HGPSJC
HGPSJC
规格
100
100
FDS
4
4
安装孔数
6
6
L
100.000
100.000
H
100.000
100.000
L1
60.000
60.000
L2
0.000
0.000
H1
30.000
30.000
T
6.000
6.000
E
16.000
16.000
D
12.600
12.600
DD
6.500
6.500
DD1
8.000
8.000
PDF
hgpsjc.pdf
负载
85
85
kg
参考重量
0.59
0.59
kg/pcs
类型
锥孔型
性价比
经济型
材质
SUS316
表面处理
拉丝
拉丝
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성