HGPSFU-36
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsfu.prj},{NB=HGPSFU-36},{CODE=HGPSFU},{GG=36},{LX1=限位型},{LX2=圆孔型},{LX3=经济型},{CZ=SUS304},{BMCL=镜面抛光},{L=48.000},{H=36.000},{L1=36.000},{H1=20.000},{T=2.000},{E=9.000},{D=5.000},{D1=5.000},{FZ=7},{CKZL=0.04},{PDF=hgpsfu.pdf},{PPATH=hgpsfu/hgpsfu3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPSFU - 平型·限位型-不锈钢蝶形合页
Bill of material
HGPSFU-36
bestllnummer
HGPSFU-36
HGPSFU-36
代号
HGPSFU
规格
36
36
类型
限位型
类型
圆孔型
类型
经济型
材质
SUS304
表面处理
镜面抛光
L
48.000
48.000
mm
H
36.000
36.000
mm
L1
36.000
36.000
mm
H1
20.000
20.000
mm
T
2.000
mm
E
9.000
9.000
mm
D
5.000
mm
d1
5.000
5.000
mm
负载
7
7
kg
参考重量
0.04
0.04
kg/pcs
PDF
hgpsfu.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성