HGPSFA-96
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsfm.prj},{NB=HGPSFA-96},{CODE=HGPSFA},{GUIGE=96},{AZKS=6},{DS=4},{L=62.000},{H=96.000},{L1=42.000},{H1=37.000},{T=3.000},{E=12.200},{D=10.600},{DD=6.500},{DD1=6.000},{DD2=0.000},{PDF=hgpsfm.pdf},{PPATH=hgpsfm/hgpsfm3.prj},{FZ=38},{CKZL=0.19},{LX=锥孔型},{XJB=经济型},{CZ=SUS304}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPSFM - 不锈钢合页 平型 锥孔型
Bill of material
HGPSFA-96
bestllnummer
HGPSFA-96
HGPSFA-96
代号
HGPSFA
HGPSFA
规格
96
96
安装孔数
6
6
DS
4
4
L
62.000
62.000
H
96.000
96.000
L1
42.000
42.000
H1
37.000
37.000
T
3.000
3.000
E
12.200
12.200
D
10.600
10.600
DD
6.500
6.500
DD1
6.000
6.000
DD2
0.000
0.000
PDF
hgpsfm.pdf
负载
38
38
kg
参考重量
0.19
0.19
kg/pcs
类型
锥孔型
性价比
经济型
材质
SUS304
SUS304
表面处理
-
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성