HGPSDA-60A
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpsda.prj},{NB=HGPSDA-60A},{CODE=HGPSDA},{GG=60A},{L=25.000},{L2=25.000},{L3=16.000},{L4=16.000},{D=0.000},{D1=0.000},{DD=0.000},{DD1=0.000},{T=4.000},{E=11.500},{H=60.000},{H1=40.000},{PDF=hgpsda.pdf},{PPATH=hgpsda/hgpsda3.prj},{FZ=30},{CKZL=0.15},{LX1=铝框架专用},{LX2=左右偏执型},{LX3=锥形孔},{CZ=SCS13},{BMCL=镜面抛光}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPSDA - 合页 铝框架专用
Bill of material
HGPSDA-60A
bestllnummer
HGPSDA-60A
HGPSDA-60A
代号
HGPSDA
规格
60A
60A
L
25.000
25.000
L2
25.000
25.000
L3
16.000
16.000
L4
16.000
16.000
D
0.000
0.000
D1
0.000
0.000
DD
0.000
0.000
DD1
0.000
0.000
T
4.000
E
11.500
H
60.000
H1
40.000
PDF
hgpsda.pdf
负载
30
kg
参考重量
0.15
0.15
kg/pcs
类型
铝框架专用
类型
左右偏执型
类型
锥形孔
材质
SCS13
表面处理
镜面抛光
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성