HGPSCG-40A
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpscg.prj},{NB=HGPSCG-40A},{CODE=HGPSCG},{GG=40A},{L=100.000},{L1=9.000},{L2=20.000},{L3=20.000},{L4=27.000},{H=40.000},{H2=20.000},{T=2.500},{E=10.600},{DD=5.500},{D=10.000},{PDF=hgpscg.pdf},{PPATH=hgpscg/hgpscg3.prj},{FZ=14},{CKZL=0.08},{LX1=长板型},{LX2=锥孔错位型},{CZ=SUS304},{BMCL=研磨处理}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPSCG - 不锈钢合页 平型 长板型
Bill of material
HGPSCG-40A
bestllnummer
HGPSCG-40A
HGPSCG-40A
代号
HGPSCG
HGPSCG
规格
40A
40A
L
100.000
100.000
L1
9.000
9.000
L2
20.000
20.000
L3
20.000
20.000
L4
27.000
27.000
H
40.000
40.000
H2
20.000
20.000
T
2.500
2.500
E
10.600
10.600
DD
5.500
5.500
D
10.000
10.000
PDF
hgpscg.pdf
负载
14
14
kg
参考重量
0.08
0.08
kg/pcs
类型
长板型
类型
锥孔错位型
锥孔错位型
材质
SUS304
表面处理
研磨处理
研磨处理
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성