HGPNFC-102
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpnfc.prj},{NB=HGPNFC-102},{CODE=HGPNFC},{GUIGE=102},{H=102.000},{H1=75.000},{H2=0.000},{L=80.000},{L1=50.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{T=13.000},{E=18.500},{D=17.600},{DD=8.500},{D1=0.000},{D2=0.000},{F=0.000},{M=0},{MM=0.000},{V=0.000},{A=0.000},{PDF=hgpnfc.pdf},{PPATH=hgpnfc/hgpnfc3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPNFC - 平型 菱型锥孔 螺钉型
Bill of material
HGPNFC-102
CODE
HGPNFC
HGPNFC
GUIGE
102
102
H
102.000
102.000
H1
75.000
75.000
H2
0.000
0.000
L
80.000
80.000
L1
50.000
50.000
L2
0.000
0.000
L3
0.000
0.000
L4
0.000
0.000
T
13.000
13.000
E
18.500
18.500
D
17.600
17.600
DD
8.500
8.500
D1
0.000
0.000
D2
0.000
0.000
F
0.000
0.000
M
0
0
MM
0.000
0.000
V
0.000
0.000
A
0.000
0.000
PDF
hgpnfc.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성