HGPBFI-150
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpbfi.prj},{NB=HGPBFI-150},{CODE=HGPBFI},{GG=150},{L=32.000},{H=150.000},{L1=21.000},{H1=60.000},{T=1.500},{E=7.000},{D1=3.500},{D=5.000},{PDF=hgpbfi.pdf},{PPATH=hgpbfi/hgpbfi2.prj},{FZ=40},{CKZL=0.08},{LX=圆孔型},{XJB=经济型},{CZ=SPCC},{BMCL=镀锌}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPBFI - 合页 普通型圆型
Bill of material
HGPBFI-150
bestllnummer
HGPBFI-150
代号
HGPBFI
规格
150
L
32.000
H
150.000
L1
21.000
H1
60.000
T
1.500
E
7.000
D1
3.500
D
5.000
PDF
hgpbfi.pdf
负载
40
kg
参考重量
0.08
kg/pcs
类型
圆孔型
性价比
经济型
材质
SPCC
表面处理
镀锌
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성