HGPBFH-50
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpbfh.prj},{NB=HGPBFH-50},{CODE=HGPBFH},{GG=50},{L=50.800},{H=50.800},{L1=37.200},{H1=34.000},{T=2.000},{E=3.950},{DD1=5.000},{DD2=9.500},{DD=6.000},{D=8.000},{PDF=hgpbfh.pdf},{PPATH=hgpbfh/hgpbfh3.prj},{FZ=12},{CKZL=0.06},{LX1=抽芯方型},{LX2=锥孔型},{XJB=经济型},{CZ=SPCC},{BMCL=镀锌}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPBFH - 碳钢合页 平型 抽蕊方型
Bill of material
HGPBFH-50
bestllnummer
HGPBFH-50
代号
HGPBFH
规格
50
L
50.800
H
50.800
L1
37.200
H1
34.000
T
2.000
E
3.950
DD1
5.000
DD2
9.500
DD
6.000
D
8.000
PDF
hgpbfh.pdf
负载
12
kg
参考重量
0.06
kg/pcs
类型
抽芯方型
类型
锥孔型
性价比
经济型
材质
SPCC
表面处理
镀锌
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성