??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPBFH - 平型·抽芯方型-碳钢蝶形合页
Bill of material
HGPBFH-50
bestllnummer
HGPBFH-50
代号
HGPBFH
规格
50
类型
抽芯方型
类型
锥孔型
性价比
经济型
材质
SPCC
表面处理
镀锌
L
50.800 mm
H
50.800 mm
L1
37.200 mm
H1
34.000 mm
T
2.000 mm
E
3.950 mm
d1
5.000 mm
d2
9.500 mm
d
6.000 mm
D
8.000 mm
负载
12 kg
参考重量
0.06
PDF
hgpbfh.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés