HGPBFG-127
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpbfg.prj},{NB=HGPBFG-127},{CODE=HGPBFG},{GG=127},{XJB=性价比},{LX=双锥孔错位型},{CZ=SPCC},{BMCL=镀锌},{L=127.000},{H=127.000},{L1=108.000},{L2=76.200},{H1=101.200},{H2=37.700},{T=3.700},{E=7.000},{DD1=8.000},{DD2=15.600},{DD=8.000},{D=11.100},{FZ=26},{CKZL=0.58},{PDF=hgpbfg.pdf},{PPATH=hgpbfg/hgpbfg3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPBFG - 平型·双锥孔错位型-碳钢蝶形合页
Bill of material
HGPBFG-127
bestllnummer
HGPBFG-127
代号
HGPBFG
规格
127
性价比
性价比
类型
双锥孔错位型
材质
SPCC
表面处理
镀锌
L
127.000
H
127.000
L1
108.000
L2
76.200
H1
101.200
H2
37.700
T
3.700
E
7.000
d1
8.000
d2
15.600
d
8.000
D
11.100
负载
26
参考重量
0.58
PDF
hgpbfg.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성