??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPPBFG - 碳钢合页 平型 双锥孔错位型
Bill of material
HGPBFG-127
bestllnummer
HGPBFG-127
代号
HGPBFG
规格
127
L
127.000
H
127.000
L1
108.000
L2
76.200
H1
101.200
H2
37.700
T
3.700
E
7.000
DD1
8.000
DD2
15.600
DD
8.000
D
11.100
PDF
hgpbfg.pdf
负载
26 kg
参考重量
0.58 kg/pcs
类型
双锥孔错位型
性价比
性价比
材质
SPCC
表面处理
镀锌
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD