HGPBFB-70
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpbfb.prj},{NB=HGPBFB-70},{CODE=HGPBFB},{GG=70},{L=80.000},{H=70.000},{L1=47.000},{H1=43.000},{T=3.000},{E=11.500},{D=6.500},{D1=5.000},{FDS=4},{KKS=4},{PDF=hgpbfb.pdf},{FZ=30},{CKZL=0.19},{LX1=平型},{LX2=圆孔型},{XJB=经济型},{CZ=SPCC},{BMCL=镀铬},{PPATH=hgpbfb/hgpbfb4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPBFB - 合页 普通型 圆孔型
Bill of material
HGPBFB-70
bestllnummer
HGPBFB-70
HGPBFB-70
代号
HGPBFB
规格
70
70
L
80.000
80.000
H
70.000
70.000
L1
47.000
47.000
H1
43.000
43.000
T
3.000
3.000
E
11.500
11.500
D
6.500
6.500
D1
5.000
5.000
分段数
4
4
KKS
4
4
PDF
hgpbfb.pdf
负载
30
30
kg
参考重量
0.19
0.19
kg/pcs
类型
平型
类型
圆孔型
性价比
经济型
材质
SPCC
表面处理
镀铬
PPATH
hgpbfb/hgpbfb4.prj
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성