HGPAFF-50A
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpafc.prj},{NB=HGPAFF-50A},{CODE=HGPAFF},{GUIGE=50A},{L=32.000},{H=50.000},{L1=22.000},{H1=30.000},{E=0.000},{DD=3.200},{D=0.000},{T=2.500},{D1=3.500},{D2=9.000},{M=0.000},{N=4.000},{PDF=hgpafc.pdf},{PPATH=hgpafc/hgpafc3.prj},{XZJD=280°},{FZ=10},{CKZL=0.02},{LX1=平型},{LX2=圆孔型/锥孔型},{CZ=A6063-T5},{BMCL=本色阳极氧化}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPAFC - 铝合金合页 平型 沉孔型
Bill of material
HGPAFF-50A
bestllnummer
HGPAFF-50A
HGPAFF-50A
代号
HGPAFF
HGPAFF
规格
50A
50A
L
32.000
32.000
H
50.000
50.000
L1
22.000
22.000
H1
30.000
30.000
E
0.000
0.000
DD
3.200
3.200
D
0.000
0.000
T
2.500
2.500
D1
3.500
3.500
D2
9.000
9.000
M
0.000
0.000
N
4.000
4.000
PDF
hgpafc.pdf
旋转角度
280°
280°
负载
10
10
kg
参考重量
0.02
0.02
kg/pcs
类型
平型
类型
圆孔型/锥孔型
圆孔型/锥孔型
材质
A6063-T5
表面处理/颜色
本色阳极氧化
本色阳极氧化
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성