HGPAEB-63A
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgpaec.prj},{NB=HGPAEB-63A},{CODE=HGPAEB},{GUIGE=63A},{L=54.250},{H=63.000},{L1=31.500},{L2=16.000},{H1=37.000},{H2=13.000},{T=3.500},{E=11.000},{F=0.000},{D1=5.000},{D2=0.000},{D=13.000},{DD=6.500},{PDF=hgpaec.pdf},{PPATH=hgpaec/hgpaec3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGPAEC - 铝合金合页 平型锥孔型
Bill of material
HGPAEB-63A
CODE
HGPAEB
HGPAEB
GUIGE
63A
63A
L
54.250
54.250
H
63.000
63.000
L1
31.500
31.500
L2
16.000
16.000
H1
37.000
37.000
H2
13.000
13.000
T
3.500
E
11.000
F
0.000
0.000
D1
5.000
5.000
D2
0.000
0.000
D
13.000
13.000
DD
6.500
6.500
PDF
hgpaec.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성