HGNZYB-13
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgnsvb.prj},{NB=HGNZYB-13},{CODE=HGNZYB},{GG=13},{L=57.000},{H=50.800},{L1=34.000},{H1=34.000},{T=4.500},{D=5.200},{E=12.700},{E1=6.300},{D1=12.000},{PDF=hgnsvb.pdf},{AZ=6},{PPATH=hgnsvb/hgnsvb4.prj},{NJ=3.4},{FZ=15},{CKZL=0.11},{LX1=阻尼型},{LX2=圆孔型},{TZJD=任意角度定位型},{CZ=ZDC},{BMCL=黑色亚光}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGNSVB - 扭矩合页 阻尼型.任意角度定位型.圆孔型
Bill of material
HGNZYB-13
bestllnummer
HGNZYB-13
HGNZYB-13
代号
HGNZYB
HGNZYB
规格
13
13
L
57.000
57.000
H
50.800
50.800
L1
34.000
34.000
H1
34.000
34.000
T
4.500
4.500
D
5.200
5.200
E
12.700
12.700
E1
6.300
6.300
D1
12.000
12.000
PDF
hgnsvb.pdf
AZ
6
6
扭矩
3.4
3.4
负载
15
15
kg
参考重量
0.11
0.11
kg/pcs
类型
阻尼型
类型
圆孔型
调整角度
任意角度定位型
材质
ZDC
ZDC
表面处理
黑色亚光
黑色亚光
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성