HGLAXD-50
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hglaxd.prj},{NB=HGLAXD-50},{CODE=HGLAXD},{GG=50},{L=50.000},{H=50.000},{L1=0.000},{L2=30.000},{H1=30.000},{T=2.500},{M=4.000},{T1=9.000},{N=4.000},{D2=9.000},{D1=3.000},{PDF=hglaxd.pdf},{PPATH=hglaxd/hglaxd4.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGLAXD - 无尘合页 带助力轴承型/螺孔+焊接型
Bill of material
HGLAXD-50
CODE
HGLAXD
GG
50
50
L
50.000
50.000
H
50.000
50.000
L1
0.000
0.000
L2
30.000
30.000
H1
30.000
30.000
T
2.500
2.500
M
4.000
4.000
T1
9.000
9.000
N
4.000
4.000
D2
9.000
9.000
D1
3.000
3.000
PDF
hglaxd.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성