HGCSVE-50
A&T-3D Gallery
zonghe
33
heye
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/heye/hgcsve.prj},{NB=HGCSVE-50},{CODE=HGCSVE},{GG=50},{AZKS=6},{L=32.000},{H=50.000},{L1=21.000},{H1=20.000},{D1=4.000},{D2=7.000},{T=1.500},{PDF=hgcsve.pdf},{CODE1='HGCSVE','HGCBWA','HGCSVF','HGCBWB'},{PPATH=hgcsve/hgcsve3.prj},{FZ=13},{CKZL=0.03},{LX1=拔插型},{LX2=锥孔型/圆孔型},{BMCL=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HGCSVE - 可拆卸合页 锥孔型
Bill of material
HGCSVE-50
bestllnummer
HGCSVE-50
HGCSVE-50
代号
HGCSVE
HGCBWA
HGCSVF
HGCBWB
HGCSVE
HGCBWA
HGCSVF
HGCBWB
规格
50
50
安装孔数
6
6
L
32.000
32.000
H
50.000
50.000
L1
21.000
21.000
H1
20.000
20.000
D1
4.000
4.000
D2
7.000
7.000
T
1.500
1.500
PDF
hgcsve.pdf
CODE1
'HGCSVE','HGCBWA','HGCSVF','HGCBWB'
'HGCSVE','HGCBWA','HGCSVF','HGCBWB'
负载
13
13
kg
参考重量
0.03
0.03
kg/pcs
类型
拔插型
类型
锥孔型/圆孔型
拔插方向
左侧
左侧
材质
SUS304
表面处理
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성