??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HKLSBA - 轻载型挂钩
Bill of material
HKLSBA-64
Bestellnummer
HKLSBA-64
代号
HKLSBA
类型
轻载型扁型
材质
SUS304
表面处理
拉丝
L
64
H1
17 mm
H2
8.5 mm
A
24 mm
B
3 mm
h
5
h1
8
参考重量
0.04 kg/pcs
PDF
hklsba.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD