MAAPCJ-77
A&T-3D Gallery
zonghe
33
cixi
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/cixi/maapch.prj},{NB=MAAPCJ-77},{CODE=MAAPCJ},{LX=强吸力/四磁芯},{WKCZ=PBT},{XFCZ=SUS430},{BMCL=磨砂加工},{YS=白色},{GG=77},{GGF=77},{D=77},{D1=86},{D2=68.4},{H=17.0},{H1=15},{H2=9.5},{E=63},{L=13},{T=1.5},{S=20},{S1=30},{Q=11.0},{XFBSL=2},{FPLD=6},{XYL=4.8},{CKZL=0.054},{F=1},{PDF=maapch.pdf},{PPATH=../../../../aiante/zonghe/bashou/cixi/maapch/maapch05.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
MAAPCH - 普通型磁吸——普通吸力.四磁芯
Bill of material
MAAPCJ-77
Bestellnummer
MAAPCJ-77
MAAPCJ-77
CODE
MAAPCJ
MAAPCJ
类型
强吸力/四磁芯
外壳材质
PBT
PBT
吸附板材质
SUS430
吸附板表面处理
磨砂加工
外壳颜色
白色
白色
规格
77
77
D
77
77
D1
86
86
D2
68.4
68.4
H
17.0
17.0
H1
15
15
H2
9.5
9.5
E
63
63
L
13
13
T
1.5
1.5
S
20
20
S1
30
30
Q
11.0
11.0
吸附板数量
2
2
附配螺钉
6
6
吸引力
4.8
4.8
kgf
参考重量
0.054
0.054
kg/pcs
F
1
1
PDF
maapch.pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성