LCYSMA-L90
A&T-3D Gallery
zonghe
33
chaxiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/chaxiao/lcysma.prj},{NB=LCYSMA-L90},{CODE=LCYSMA},{L=90},{L1=60},{L2=15},{L3=20},{L4=25.0},{H=40},{H1=28},{H2=28},{B=12},{B1=5.7},{B2=2.4},{M=9},{T=20},{D=7.5},{DD=5.0},{PDF=lcysma.pdf},{PPATH=lcysma/assemblies/lcysma5.prj},{LX1=中程},{LX2=带弹簧的装置},{CZ=SUS304},{BMCL=拉丝},{CKZL=0.13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LCYSMA - 插销
Bill of material
LCYSMA-L90
订购号
LCYSMA-L90
LCYSMA-L90
代号
LCYSMA
L
90
90
L1
60
60
L2
15
15
L3
20
20
L4
25.0
25.0
H
40
40
H1
28
28
H2
28
28
B
12
12
B1
5.7
5.7
B2
2.4
2.4
M
9
9
T
20
20
D
7.5
7.5
d
5.0
5.0
PDF
lcysma.pdf
类型1
中程
类型2
带弹簧的装置
材质
SUS304
表面处理
拉丝
参考重量
0.13
0.13
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성