LCFSMA-L50
A&T-3D Gallery
zonghe
33
chaxiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/chaxiao/lcfsma.prj},{NB=LCFSMA-L50},{CODE=LCFSMA},{L=50},{L1=34},{G1=38},{G=25},{G2=38},{G3=28},{E=12},{A1=27},{A=12.0},{BB=13},{C=12.5},{F=12.5},{AA=4},{DD=3.5},{D=7},{T=1.000},{K=16.400},{PPATH=lcfsma/lcfsma3.prj},{PDF=lcfsma.pdf},{CKZL=0.06},{LX1=弹片式锁定},{LX2=中程},{CZ=SUS304},{BMCL=震动抛光}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LCFSMD - 滑动式方形插销/中程/弹片式锁定
Bill of material
LCFSMA-L50
订购号
LCFSMA-L50
LCFSMA-L50
代号
LCFSMA
L
50
50
L1
34
34
G1
38
38
G
25
25
G2
38
38
G3
28
28
E
12
12
A1
27
27
A
12.0
12.0
BB
13
13
C
12.5
12.5
F
12.5
12.5
AA
4
4
d
3.5
3.5
D
7
T
1.000
1.000
宽
16.400
16.400
PDF
lcfsma.pdf
参考重量
0.06
0.06
kg
类型1
弹片式锁定
类型2
中程
材质
SUS304
表面处理
震动抛光
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성