TKKPWY-M8-d15-L30
A&T-3D Gallery
zonghe
33
bashou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/bashou/tkkpwy.prj},{NB=TKKPWY-M8-d15-L30},{CODE=TKKPWY},{LX=外螺纹型,自动调节型},{CZ1=PA6},{CZ2=SUSXM7},{CZ3=POM},{BMCL1=黑色},{BMCL2=-},{BMCL3=亚光黑},{M=8},{DD=15},{L=30},{LL=30,40,50},{D=30},{D1=8.6},{D2=6.1},{D3=16},{H=19.5},{HH=8.5},{T=7.6},{TT=2.5},{CKZL=0.019~0.025},{PDF=TKKPWY.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
TKKPWW - 旋钮(滚花旋钮)
Bill of material
TKKPWY-M8-d15-L30
Bestellnummer
TKKPWY-M8-d15-L30
TKKPWY-M8-d15-L30
代号
TKKPWY
类型
外螺纹型,自动调节型
握柄部材质
PA6
安装部材质
SUSXM7
止推垫材质
POM
主体表面处理
黑色
安装部表面处理
-
止推垫表面处理
亚光黑
M
8
8
mm
d
15
15
mm
L
30
40
50
30
40
50
mm
D
30
30
mm
d1
8.6
8.6
mm
d2
6.1
6.1
mm
d3
16
16
mm
H
19.5
19.5
mm
h
8.5
8.5
mm
T
7.6
7.6
mm
t
2.5
2.5
mm
参考重量
0.019~0.025
0.019~0.025
kg/pcs
PDF
TKKPWY.PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성