??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
TKJPWA - 旋钮--蝶形旋钮·外螺纹型
明细表
TKJPWA-M3-L10
Bestellnummer
代号
TKJPWA
类型
外螺纹型
握柄部-材质
酚醛树脂
螺纹部-材质
SS400
表面处理-螺纹部
镀锌
M
mm
L
mm
D
18 mm
D1
10 mm
H
17 mm
h1
5 mm
W
7 mm
参考重量
kg/pcs
pdf
tkjpwa.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型