TKEPMB-D38-L30-W10(010)
A&T-3D Gallery
zonghe
33
bashou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/bashou/tkepma.prj},{NB=TKEPMB-D38-L30-W10(010)},{CNSORDERNO=TKEPMB-D38-L30-W10},{CODE=TKEPMB},{CZ1=PA66(黑色)},{CZ2=PP},{M=8},{Y=0},{YY='0'},{YS='0'},{D=38},{D1=20},{D2=6},{H=18},{H1=0},{L=30},{W=10},{CNSORDERNO1='$CODE.-D$D.-L$L.-W$W.'},{WW=10,20},{XJ=0.8},{NJ=8},{CD=10},{XS=2.9},{CKZL=0.026},{PDF=TKEPMA.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
TKEPMA - 旋钮(五角)
Bill of material
TKEPMB-D38-L30-W10(010)
Bestellnummer
TKEPMB-D38-L30-W10
TKEPMB-D38-L30-W10
代号
TKEPMB
TKEPMB
类型
外螺纹型
外螺纹型
握柄部-材质
PA66(黑色)
端盖部-材质
PP
螺纹部-材质
SWRM10
SWRM10
螺纹部-表面处理
镀锌
镀锌
M
8
8
mm
端盖颜色
0
0
端盖颜色
'0'
'0'
D
38
38
mm
D1
20
20
mm
D2
6
6
mm
H
18
18
mm
h1
0
0
mm
L
30
30
mm
W
10
20
10
20
mm
线径-弹簧尺寸
0.8
0.8
mm
内径-弹簧尺寸
8
8
mm
长度-弹簧尺寸
10
10
mm
系数-弹簧尺寸
2.9
2.9
N/mm
参考重量
0.026
0.026
kg/pcs
PDF
TKEPMA.PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성