CME-45A
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
45
lianjiejian45
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/45/lianjiejian45/cme-45a.prj},{NB=CME-45A},{CODE=CME},{C2=45系列},{GG=单个供货},{Q=0},{Q2=CME-45A},{LM=-},{LD=-},{DQ=-},{TD=-},{M1=45A},{M=M8},{L=31},{H=37.0},{T=7.2},{B=17.0},{N=10},{G=36.4},{JGZJ=-},{PDF=cme-45a.pdf},{K=8.0},{K1=12.0},{K2=5.0},{K3=7.0},{K4=8.0},{PPATH=zaljj/cme453.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CME-45A-ST - 45系列铝型材--连接件-L型角槽连接件A型
Bill of material
CME-45A
CODE
CME
SYXC
45系列
GG
单个供货
Q
0
Q2
CME-45A
CME-45A
LM
-
LD
-
DQ
-
TD
-
M1
45A
M
M8
L
31
mm
H
37.0
mm
T
7.2
mm
B
17.0
mm
N
10
mm
ZL
36.4
g
JGZJ
-
PDF
cme-45a.pdf
K
8.0
mm
K1
12.0
mm
K2
5.0
mm
K3
7.0
mm
K4
8.0
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성