??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CFE-45-Z - 45系列铝型材--连接件-槽内直线件
明细表
CFE-45-Z
CODE
CFE
适用型材
45/50系列
规格
单个供货
Q
0
Q2
LM
-
LD
-
DQ
-
TD
-
M
Z
M1
45
H
10.5 mm
N
10 mm
L
180 mm
E
5 mm
B
19.7 mm
紧固组件
-
PDF
cfe-45-z.pdf
K
20.0 mm
K1
50.0 mm
K2
40.0 mm
K3
13.0 mm
K4
8.0 mm
单品重量
186.5 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型