CCE-50-4590-ST
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
45
lianjiejian45
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/45/lianjiejian45/cce-50-4545.prj},{NB=CCE-50-4590-ST},{CODE=CCE},{C2=45系列},{GG=成套供货},{D=8.5},{W=80},{F=45},{JGDM=-},{G=176},{JGZJ=C13×4},{PDF=cce-50-4545.pdf},{T4=2.000},{Q=ST},{Q2=CCE-50-4590-ST},{LM=PSHC-M8-20-D},{LD=BCE-45-M8},{DQ=PWFN-8-D},{M=4590},{C1=50},{Q1=0},{LM1=-},{DQ1=-},{Z1=2.000},{Z2=17.500},{S=1.000},{PPATH=zaljj/cce50453.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CCE-50-4545 - 连接件-挤压角铝50×50×9系列
Bill of material
CCE-50-4590-ST
CODE
CCE
SYXC
45系列
GG
成套供货
成套供货
D
8.5
mm
W
80
80
mm
F
45
mm
JGDM
-
-
zl
176
176
g
JGZJ
C13×4
C13×4
PDF
cce-50-4545.pdf
T4
2.000
2.000
mm
Q
ST
ST
Q2
CCE-50-4590-ST
CCE-50-4590-ST
LM
PSHC-M8-20-D
PSHC-M8-20-D
LD
BCE-45-M8
BCE-45-M8
DQ
PWFN-8-D
PWFN-8-D
M
4590
4590
C1
50
Q1
0
0
LM1
-
-
DQ1
-
-
Z1
2.000
2.000
mm
Z2
17.500
mm
S
1.000
1.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성