BFE-45-M8-25
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
45
jg45
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/45/jg45/bfe-45-m8-20.prj},{NB=BFE-45-M8-25},{CODE=BFE},{C1=45},{C2=45/50系列},{M=M8},{L=25},{F=19.5},{N=10},{K=8.5},{H=8.8},{E=3.0},{T2=5.000},{G=14.4},{PDF=bfe-45-m8-20.pdf},{M1=8.000},{T1=3.000},{T3=5.000},{T4=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BFE-45-M8-20 - 紧固件-T型螺栓
Bill of material
BFE-45-M8-25
Bestellnummer
BFE-45-M8-25
BFE-45-M8-25
CODE
BFE
SYXC
45/50系列
M
M8
L
25
25
mm
F
19.5
mm
N
10
mm
K
8.5
mm
H
8.8
mm
E
3.0
mm
zl
14.4
14.4
g
PDF
bfe-45-m8-20.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성