??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
FBE-45 - 45系列铝型材--防护系列*板夹块
明细表
FBE-45
代号
mm
C1
FBE mm
C2
45 mm
C3
0 mm
适用型材
45/50系列
紧固组件
- mm
单品重量
20 mm
备注
单个供货 mm
L
28.0 mm
L1
12.0 mm
L2
16.0 mm
H
23.0 mm
K
6.0 mm
N
16.0 mm
E
10.000 mm
PDF
fbe-45.pdf
Q2
18.000 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型