CR-60-4080-M5-ST
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
4010
lianjiejian40102
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/4010/lianjiejian40102/cr-60-4040.prj},{NB=CR-60-4080-M5-ST},{CODE=CR},{C2=40系列},{GG=成套加工供货},{D=8.5},{W=76},{F=40},{JGDM=M5},{G=148},{JGZJ=A08×8+A14×1},{T4=4.000},{Q=M5},{Q2=CR-60-4080-M5-ST},{LM=PSHC-M8-20-D},{LD=BC-08-M6},{DQ=PWFN-6-D},{PD=PWS-6-D},{M=4080},{C1=60},{Q1=ST},{LM1=PSHF-M5-10-D},{DQ1=PWFN-5-D},{Z1=2.000},{Z2=18.000},{S=2.000},{PPATH=zaa/cr6043.prj},{PDF=cr-60-4040.pdfcr-60-4040.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CR-60-4040 - 40槽宽10.2系列铝型材--连接件-挤压角铝60×60×6系列
Bill of material
CR-60-4080-M5-ST
CODE
CR
SYXC
40系列
GG
成套加工供货
成套加工供货
D
8.5
mm
W
76
76
mm
F
40
mm
JGDM
M5
M5
zl
148
148
g
JGZJ
A08×8+A14×1
A08×8+A14×1
T4
4.000
4.000
mm
Q
M5
M5
Q2
CR-60-4080-M5-ST
CR-60-4080-M5-ST
LM
PSHC-M8-20-D
PSHC-M8-20-D
LD
BC-08-M6
BC-08-M6
DQ
PWFN-6-D
PWFN-6-D
PD
PWS-6-D
PWS-6-D
M
4080
4080
C1
60
Q1
ST
ST
LM1
PSHF-M5-10-D
PSHF-M5-10-D
DQ1
PWFN-5-D
PWFN-5-D
Z1
2.000
2.000
mm
Z2
18.000
mm
S
2.000
2.000
mm
PDF
cr-60-4040.pdfcr-60-4040.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성