??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
CZE-40-D - 40中心孔8.2系列铝型材--连接件*端面连接件
明细表
CZE-40-T
订购编号
CODE
CZE
适用型材
40系列
规格
Q
0
LM
-
LD
DQ
-
TD
-
M
M1
40
L
40 mm
H
40 mm
B
40 mm
D
17.6 mm
d
9.4 mm
R
4.0 mm
单品重量
g
紧固组件
PDF
cze-40-d.pdf
K3
mm
K4
2.0 mm
E
4 mm
N
mm
T
11.000 mm
P
5.000 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型