CJE-40
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
40
lianjiejian4082
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/40/lianjiejian4082/cje-40.prj},{NB=CJE-40},{CODE=CJE},{GG=单个供货},{Q=0},{Q2=CJE-40},{LM=-},{M1=40},{D=8.2},{L=36.5},{E=17.5},{B=7.5},{H=9.5},{T=1.7},{JGZJ=-},{PDF=cje-40.pdf},{K=20.0},{K2=40.0},{K3=12.5},{K4=6.0},{G=10.94},{PPATH=p4082/cje-403.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CJE-40 - 40槽宽8.2系列铝型材--连接件*端连接件
Bill of material
CJE-40
Bestellnummer
CJE-40
CJE-40
CODE
CJE
GG
单个供货
单个供货
Q
0
LM
-
M1
40
D
8.2
mm
L
36.5
mm
E
17.5
mm
B
7.5
mm
H
9.5
mm
T
1.7
mm
JGZJ
-
PDF
cje-40.pdf
K
20.0
mm
K2
40.0
mm
K3
12.5
mm
K4
6.0
mm
ZL
10.94
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성