??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CHE-40 - 40槽宽8.2系列铝型材--连接件*内置连接件
Bill of material
CHE-40-ST
Bestellnummer
SYXC
40系列
GG
B
13.0 mm
F
8.5 mm
JGZJ
PDF
che-40.pdf
ZL
18.6 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей