CCE-50-4080-M5-ST
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
40
lianjiejian4082
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/40/lianjiejian4082/cce-50-4040.prj},{NB=CCE-50-4080-M5-ST},{CODE=CCE},{C2=40系列},{GG=成套加工供货},{D=6.5},{W=70},{F=40},{JGDM=M5},{G=154},{JGZJ=C108×4+C08×1},{PDF=cce50.pdf},{T4=4.000},{Q=M5},{Q2=CCE-50-4080-M5-ST},{LM=PSHC-M6-20-D},{LD=BCE-40-M6},{DQ=PWFN-6-D},{M=4080},{C1=50},{Q1=ST},{LM1=PSHF-M5-10-D},{DQ1=PWFN-5-D},{Z1=2.000},{Z2=15.000},{S=2.000},{PPATH=p4082/cce50403.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CCE-50-4040 - 40槽宽8.2系列铝型材--连接件*挤压角铝50×50×9系列
Bill of material
CCE-50-4080-M5-ST
Bestellnummer
CCE-50-4080-M5-ST
CCE-50-4080-M5-ST
CODE
CCE
SYXC
40系列
GG
成套加工供货
成套加工供货
D
6.5
mm
W
70
70
mm
F
40
mm
JGDM
M5
M5
zl
154
154
g
JGZJ
C108×4+C08×1
C108×4+C08×1
PDF
cce50.pdf
T4
4.000
4.000
mm
Q
M5
M5
LM
PSHC-M6-20-D
PSHC-M6-20-D
LD
BCE-40-M6
BCE-40-M6
DQ
PWFN-6-D
PWFN-6-D
M
4080
4080
C1
50
Q1
ST
ST
LM1
PSHF-M5-10-D
PSHF-M5-10-D
DQ1
PWFN-5-D
PWFN-5-D
Z1
2.000
2.000
mm
Z2
15.000
mm
S
2.000
2.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성