BJE-40-M6
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
40
jingujian408.2
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/40/jingujian408.2/bje-40-m4.prj},{NB=BJE-40-M6},{CODE=BJE},{C1=40},{C2=40系列},{M=M6},{N=8},{E=1},{H=7.8},{K=14.0},{L=20},{T2=4.500},{G=11.15},{PDF=bje40.pdf},{M1=6.000},{T1=6.500},{T3=11.000},{T4=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BJE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-弹片螺母
Bill of material
BJE-40-M6
Bestellnummer
BJE-40-M6
BJE-40-M6
CODE
BJE
SYXC
40系列
M
M6
M6
N
8
mm
E
1
mm
H
7.8
mm
K
14.0
mm
L
20
mm
zl
11.15
11.15
g
PDF
bje40.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성