BFE-40-M8-25
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
40
jingujian408.2
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/40/jingujian408.2/bfe-40-m8-16.prj},{NB=BFE-40-M8-25},{CODE=BFE},{C1=40},{C2=40系列},{M=M8},{L=25},{F=18.0},{N=8},{K=8.0},{H=8.0},{E=3.0},{T2=5.000},{G=12.6},{PDF=BFE.pdf},{M1=8.000},{T1=3.000},{T3=4.000},{T4=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BFE-40-M8-16 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-T型螺栓
Bill of material
BFE-40-M8-25
Bestellnummer
BFE-40-M8-25
BFE-40-M8-25
CODE
BFE
SYXC
40系列
M
M8
L
25
25
mm
F
18.0
mm
N
8
mm
K
8.0
mm
H
8.0
mm
E
3.0
mm
zl
12.6
12.6
g
PDF
BFE.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성