??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BEE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-后装弹珠螺母
明细表
BEE-40-M5
订购编号
代号
BEE
适用型材
40系列
M
N
8 mm
E
0.5 mm
H
8.8 mm
K
13.5 mm
L
22.0 mm
单品重量
g
PDF
bee40.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型