BEE-40-M5
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
40
jingujian408.2
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/40/jingujian408.2/bee-40-m4.prj},{NB=BEE-40-M5},{CODE=BEE},{C1=40},{C2=40系列},{M=M5},{N=8},{E=0.5},{H=8.8},{K=13.5},{L=22.0},{T2=6.000},{G=10.9},{PDF=bee40.pdf},{T3=11.000},{Q=Z},{M1=5.000},{T1=5.000},{T4=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BEE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-后装弹珠螺母
Bill of material
BEE-40-M5
Bestellnummer
BEE-40-M5
BEE-40-M5
CODE
BEE
SYXC
40系列
M
M5
M5
N
8
mm
E
0.5
mm
H
8.8
mm
K
13.5
mm
L
22.0
mm
zl
10.9
10.9
g
PDF
bee40.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성