??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BEE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-后装弹珠螺母
Bill of material
BEE-40-M5
Bestellnummer
CODE
BEE
SYXC
40系列
M
N
8 mm
E
0.5 mm
H
8.8 mm
K
13.5 mm
L
22.0 mm
zl
g
PDF
bee40.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD