??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BCE-40-M4 - 40槽宽8.2系列铝型材--紧固件-T型螺母
Bill of material
BCE-40-M4
Bestellnummer
CODE
BCE
SYXC
40系列
M
N
8 mm
E
2.5 mm
H
9.0 mm
K
8 mm
L
19.0 mm
zl
g
PDF
bce40.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés