??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BAE - 紧固件/预置螺母
明细表
BAE-40-M5
订购编号
代号
BAE
适用型材
40系列
M
N
8 mm
E
3 mm
H
9.5 mm
K
19.5 mm
L
20 mm
单品重量
g
PDF
BAE.pdf
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型