??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BAE - 紧固件/预置螺母
Bill of material
BAE-40-M5
Bestellnummer
CODE
BAE
SYXC
40系列
M
N
8 mm
E
3 mm
H
9.5 mm
K
19.5 mm
L
20 mm
zl
g
PDF
BAE.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD