FBE-40-02-M5
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
40
fhu4082
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/40/fhu4082/fbe-40.prj},{NB=FBE-40-02-M5},{CODE=FBE-40-02-M5},{C1=FBE},{C2=40},{C3=02},{C4=M5},{SYXC=40系列},{ZJ=},{G=15},{BZ=单个供货},{L=24.0},{L1=10.0},{L2=14.0},{H=22.0},{K=4.2},{N=16.5},{E=8.000},{PDF=fbe-40.pdf},{Q2=20.000},{PPATH=za1/fbe3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FBE-40 - 40槽宽8.2系列铝型材--地面组件*板夹块
Bill of material
FBE-40-02-M5
dh
FBE-40-02-M5
FBE-40-02-M5
mm
C1
FBE
mm
C2
40
mm
C3
02
02
mm
C4
M5
M5
SYXC
40系列
zj
mm
zl
15
mm
bz
单个供货
mm
L
24.0
24.0
mm
L1
10.0
mm
L2
14.0
14.0
mm
H
22.0
22.0
mm
K
4.2
mm
N
16.5
mm
E
8.000
mm
PDF
fbe-40.pdf
Q2
20.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성