EPE-40-M16
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
40
dimianzujian4082
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/40/dimianzujian4082/epe-40-m12.prj},{NB=EPE-40-M16},{CODE=EPE-40-M16},{A=120},{BZ=单个供货},{B=40},{C=20},{G=0.300},{N=16},{JIGUZUJIAN=},{PDF=epe-40-m12.pdf},{D=30},{E=50},{F=8},{M=8},{L1=74},{L2=45},{G2=8},{T=12},{GUIGE=M16},{A1=0},{EEE=EPE},{Q=},{PPATH=za/epe403.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
EPE-40-M12 - 40槽宽8.2系列铝型材--地面组件 脚轮、支脚安装板
Bill of material
EPE-40-M16
CODE
EPE-40-M16
EPE-40-M16
A
120
mm
BZ
单个供货
单个供货
B
40
mm
C
20
mm
WEIGH
0.300
kg
N
16
16
JIGUZUJIAN
PDF
epe-40-m12.pdf
D
30
mm
E
50
mm
F
8
mm
M
8
L1
74
mm
L2
45
mm
G2
8
mm
T
12
mm
GUIGE
M16
M16
A1
0
EEE
EPE
Q
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성